STF-0205G3
061L1146
Akışkan sıcaklık aralığı [°C]: -20 - 120, MaksOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3.43, Emme bağlantısı boyutu [inç]: 1/2, Tasarım yapılandırması Stil: B
061L1146
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 248 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -4 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 32 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Basma bağlantı boyutu [inç] | 5/16 in |
| Basma bağlantı boyutu [mm] | 8.10 mm |
| Basma bağlantı tipi | DİŞİ |
| Bobin | Numara |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Darbe direnci standardı | JIS C 60068-2-27 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emme bağlantısı boyutu [inç] | 1/2 |
| Emme bağlantısı boyutu [mm] | 12.95 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Evap/kond bağlantı boyutu [inç] | 1/2 |
| Evap/kond bağlantı boyutu [mm] | 12,95 |
| Kapasite koşulu 1 [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Kapasite koşulu 2 [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Kapasite R407C, Δp:0,1 bar'da (koşul1)[kW] | 6.90 kW |
| Kapasite R407C, Δp:0,1 bar'da (koşul2)[kW] | 5.89 kW |
| Kapasite R407C, Δp:0,2 bar'da (koşul1)[kW] | 9.71 kW |
| Kapasite R407C, Δp:0,2 bar'da (koşul2)[kW] | 8.30 kW |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kapasite R410A, Δp:0,1 bar'da (koşul1)[kW] | 8.92 kW |
| Kapasite R410A, Δp:0,1 bar'da (koşul2)[kW] | 7.73 kW |
| Kapasite R410A, Δp:0,2 bar'da (koşul1)[kW] | 12.58 kW |
| Kapasite R410A, Δp:0,2 bar'da (koşul2)[kW] | 10.90 kW |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 45.0 bar |
| Maks. Sızıntı [cm³/dk] | 1500 cm³/min |
| MaksOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaksOPD [psi] | 450.0 psi |
| MaksOPD [psig] | 450 psig |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0205G I/32 |
| MinODP [bar] | 3.430 bar |
| MinODP [psi] | 50.000 psi |
| Onay | CEVDE |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 131 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -4 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Proses bağlantısı malzemesi | Bakır |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR22R404AR407CR410A |
| Tasarım yapılandırması Stil | B |
| Tip tanımlaması | STF-0205G3 |
| Titreşim stabilitesi [m/sn²] | 19.6 m/s² |
| Titreşim testi standardı | JIS C 60068-2-6 |
| Ürün adı | 4-way reversing valve |
| Ürün grubu | 4-way reversing valves |
| Ürün tipi | STF |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.396 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.37 Kilogram |
| Hacim | 1.873 Liter |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273930 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |