UT 72
060H1805
Sıcaklık aralığı [°C]: -30 - 30, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT, Koruma sınıfı IP: IP00
060H1805
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 48 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik bağlantısı | Kelepçeler Terminal vidaları |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fark (FS) [K] | 3.0 K |
| Kılcal boru malzemesi | Bakır |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 3000 mm |
| Kontak değeri | AC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V |
| Kontak fonksiyonu | SPDT |
| Koruma sınıfı IP | IP00 |
| Maks. sensör sıcaklığı [°C] | 80 °C |
| Maks. sensör sıcaklığı [°F] | 176.0 °F |
| Material Description | UT 72 Thermostat I/48 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Montaj yöntemi | Panel montaj parçası |
| Onay | RoHS ÇinCEEACEMCDLVDRoHSTYSK |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 130 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
| Sensör boyutu (Ø x L) [inç] | 15/64 x 4 44/64 in |
| Sensör boyutu (Ø x L) [mm] | 6 x 119 mm |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 85 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | UT 72 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.144 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.127 Kilogram |
| Hacim | 0.66 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428567169 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |