Danfoss logo
UT 72 for panel mounting

UT 73

060H1802

Sıcaklık aralığı [°C]: 2 - 40, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 2000, Koruma sınıfı IP: IP00

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar48 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bakım yapılabilirNumara
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıKelepçeler Terminal vidaları
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark (FS) [K]3.0 K
Kılcal boru malzemesiBakır
Kılcal boru uzunluğu [mm]2000 mm
Kontak değeriAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP00
Maks. sensör sıcaklığı [°C]80 °C
Maks. sensör sıcaklığı [°F]176.0 °F
Material DescriptionUT 73 Thermostat I/48
Önemli özellikler
Değer
Montaj yöntemiPanel montaj parçası
OnayRoHS ÇinCEEACEMCDLVDRoHSTYSK
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]130 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Resetleme fonksiyonuOtomatik
Sensör boyutu (Ø x L) [inç]15/64 x 4 44/64 in
Sensör boyutu (Ø x L) [mm]6 x 119 mm
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]40 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]2 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]105 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]36 °F
Ürün adıThermostat
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiUT 73

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.135 Kilogram
Net ağırlık0.07 Kilogram
Hacim0.66 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428567152
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm