Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

UT 72

060H1506

Sıcaklık aralığı [°C]: -30 - 30, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT, Koruma sınıfı IP: IP20
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: UT

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıKelepçeler Terminal vidaları
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark (FS) [K]2.3 K
Kılcal boru malzemesiPaslanmaz çelik
Kılcal boru uzunluğu [mm]2000 mm
Kontak değeriAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP20
Maks. sensör sıcaklığı [°C]60 °C
Maks. sensör sıcaklığı [°F]140.0 °F
Material DescriptionUT 72 Thermostat M/24
Önemli özellikler
Değer
Montaj yöntemiDuvar
OnayCEEACEMCDLVDRoHSRoHS ÇinTYSK
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]130 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Resetleme fonksiyonuOtomatik
Sensör boyutu (Ø x L) [inç]15/64 x 5 19/64 in
Sensör boyutu (Ø x L) [mm]6 x 150 mm
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]30 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]85 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-22 °F
Ürün adıThermostat
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiUT 72

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.224 Kilogram
Net ağırlık0.135 Kilogram
Hacim1.119 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428529686
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm