Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

UT 73

060H1502

Sıcaklık aralığı [°C]: 0 - 40, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 2000, Koruma sınıfı IP: IP20
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: UT

Önerilen alternatif: 060H1702

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıKelepçeler Terminal vidaları
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark (FS) [K]2.3 K
Kılcal boru malzemesiBakır
Kılcal boru uzunluğu [mm]2000 mm
Kontak değeriAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP20
Maks. sensör sıcaklığı [°C]90 °C
Maks. sensör sıcaklığı [°F]195.0 °F
Material DescriptionUT 73 Thermostat M/24
Önemli özellikler
Değer
Montaj yöntemiDuvar
OnayCEEACEMCDLVDRoHSRoHS ÇinTYSK
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]130 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-22 °F
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Resetleme fonksiyonuOtomatik
Sensör boyutu (Ø x L) [inç]15/64 x 4 44/64 in
Sensör boyutu (Ø x L) [mm]6 x 119 mm
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]40 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]0 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]105 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]32 °F
Ürün adıThermostat
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiUT 73

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.238 Kilogram
Net ağırlık0.104 Kilogram
Hacim1.094 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428529648
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm