UT 73
060H1302
Sıcaklık aralığı [°C]: 0 - 40, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 2000, Koruma sınıfı IP: IP20
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: UT
Önerilen alternatif: 060H1702
060H1302
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 24 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik bağlantısı | Kelepçeler Terminal vidaları |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kılcal boru malzemesi | Bakır |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 2000 mm |
| Kontak değeri | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V |
| Kontak fonksiyonu | SPDT |
| Koruma sınıfı IP | IP20 |
| Maks. sensör sıcaklığı [°C] | 90 °C |
| Maks. sensör sıcaklığı [°F] | 195.0 °F |
| Material Description | UT 73 Thermostat M/24 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Montaj yöntemi | Duvar |
| Onay | CEEACRoHSRoHS ÇinTYSK |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 130 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
| Sensör boyutu (Ø x L) [inç] | 15/64 x 4 44/64 in |
| Sensör boyutu (Ø x L) [mm] | 6 x 119 mm |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 105 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 32 °F |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | UT 73 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.238 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.104 Kilogram |
| Hacim | 1.077 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529549 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |