UT 72
060H1201
Sıcaklık aralığı [°C]: -30 - 30, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT, Koruma sınıfı IP: IP00
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: UT
060H1201
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 48 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik bağlantısı | Kelepçeler Terminal vidaları |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fark (FS) [K] | 2.3 K |
| Kılcal boru malzemesi | Bakır |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 1500 mm |
| Kılcal boru uzunluğu oranı | 59 1/16 in |
| Kontak değeri | AC1=10 A, 400 VAC1=16 A, 250 VAC3=1.5 A, 400 VAC3=2.5 A, 250 V |
| Kontak fonksiyonu | SPDT |
| Koruma sınıfı IP | IP00 |
| Maks. sensör sıcaklığı [°C] | 60 °C |
| Maks. sensör sıcaklığı [°F] | 140.0 °F |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | UT 72 Thermostat I/48 |
| Montaj yöntemi | Panel montaj parçası |
| Onay | CEEACEMCDLVDRoHSRoHS ÇinTYSKUKCA |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 130 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
| Sensör boyutu (Ø x L) [inç] | 15/64 x 5 43/64 in |
| Sensör boyutu (Ø x L) [mm] | 6 x 144 mm |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 30 °C |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 85 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | UT 72 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.109 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.07 Kilogram |
| Hacim | 0.75 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422030850 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |