Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

UT 72

060H1108

Sıcaklık aralığı [°C]: -30 - 30, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT, Koruma sınıfı IP: IP20
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: UT

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar24 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Daha fazla bilgiFahrenayt ölçeği
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıKelepçeler Terminal vidaları
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark (FS) [K]2.3 K
Kılcal boru malzemesiBakır
Kılcal boru uzunluğu [mm]3000 mm
Kılcal boru uzunluğu oranı118 7/64 in
Kontak değeriAC1=10 A, 400 VAC1=16 A, 250 VAC3=1.5 A, 400 VAC3=2.5 A, 250 V
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP20
Maks. sensör sıcaklığı [°C]60 °C
Maks. sensör sıcaklığı [°F]140.0 °F
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionUT 72 Thermostat M/24
Montaj yöntemiDuvar
OnayCEEACEMCDLVDRoHSRoHS ÇinTYSKUKCA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]55 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]130 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-22 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Resetleme fonksiyonuOtomatik
Sensör boyutu (Ø x L) [inç]15/64 x 5 43/64 in
Sensör boyutu (Ø x L) [mm]6 x 144 mm
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]30 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]85 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-22 °F
Ürün adıThermostat
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiUT 72

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.237 Kilogram
Net ağırlık0.094 Kilogram
Hacim1.032 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428092920
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm