Danfoss logo
Temperature Switches, RT140, RT140L, RT141

RT140L

017L003166

Sıcaklık aralığı [°C]: 15 - 45, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT (nötr zon), Sensör türü: Uzak kanal sensörü, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 2000, Koruma sınıfı IP: IP66

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar9 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirKontak sistemleri
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elektrik bağlantısıVidalı kablo girişi
Elektrik bağlantısı boyutu2xPg 13.5
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
Elektrik bağlantısı standardıDIN 40430
Elektrik özelliği standardıEN 60947-4/-5
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVKısa devre koruma, sigorta: 10 A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,2-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,2-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark tipiAyarlanabilir
Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Maks]5.0 °C
Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Min]2.0 °C
Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Maks]4.5 °C
Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Min]1.8 °C
Kılcal boru uzunluğu [mm]2000 mm
Kılcal boru uzunluğu oranı78 3/4 in
Kontak değeriAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Kontak farkı [°C] [Maks]2.0 °C
Kontak farkı [°C] [Min]1.8 °C
Kontak fonksiyonuSPDT (nötr zon)
Koruma sınıfı IPIP66
Önemli özellikler
Değer
Maks. nötr zon [°C]5.0 °C
Maks. sensör sıcaklığı [°C]240 °C
Maks. sensör sıcaklığı [°F]464.0 °F
Material DescriptionRT140L Thermostat M/9
OnayRoHS ÇinCCCCEEACLVDRoHSUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-58 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dosyası ürün adıRT Thermo & RT Diff. Thermo
Sensör boyutu (Ø x L) [inç]1 x 3 1/2 in
Sensör boyutu (Ø x L) [mm]25 x 90 mm
Sensör türüUzak kanal sensörü
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]113 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]59 °F
Temperature range [°C] [max]45 °C
Temperature range [°C] [min]15 °C
Ürün açıklamasıTermostat
Ürün adıThermostat
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiRT140L
Yük tipiAdsorpsiyon

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.181 Kilogram
Net ağırlık1.069 Kilogram
Hacim4.715 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428042628
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm