RT271
017D004466
Sıcaklık aralığı [°C]: 20 - 100, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT, Sensör türü: Silindirik Uzak Sensör, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 10000, Koruma sınıfı IP: IP66
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: RT
017D004466
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 8 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | Kontak sistemleri |
| Basınç bağlantısı boyutu | 3/8 |
| Basınç bağlantısı standardı | ISO 228-1 |
| Basınç bağlantısı tipi | G |
| Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dife. sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks] | 20 °C |
| Dife. sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min] | 0 °C |
| Dife. sıcaklık ayar aralığı [°F] [Maks] | 68 °F |
| Dife. sıcaklık ayar aralığı [°F] [Min] | 0 °F |
| Elektrik bağlantısı | Vidalı kablo girişi |
| Elektrik bağlantısı boyutu | 2xPg 13.5 |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Dişi |
| Elektrik bağlantısı standardı | DIN 40430 |
| Elektrik özelliği standardı | EN 60947-4/-5 |
| EN 60947 elektrik özellikleri | İzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVKısa devre koruma, sigorta: 10 A |
| EN 60947 kablo özellikleri | Kordon, yüzüklü: 0,2-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,2-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,2-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 10000 mm |
| Kılcal boru uzunluğu oranı | 393 11/16 in |
| Kontak değeri | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Kontak farkı [°C] | 3.0 °C |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kontak fonksiyonu | SPDT |
| Koruma sınıfı IP | IP66 |
| Maks. sensör sıcaklığı [°C] | 200 °C |
| Maks. sensör sıcaklığı [°F] | 392.0 °F |
| Material Description | RT271 Thermostat M/8 |
| Onay | CCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS ÇinTYSK |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -50 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
| Röle ayırma süresi [sn] | 0 s |
| SCIP dosya no. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| SCIP dosyası ürün adı | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Sensör boyutu (Ø x L) [inç] | 3/8 x 7 3/16 in |
| Sensör boyutu (Ø x L) [mm] | 9.5 x 182 mm |
| Sensör türü | Silindirik Uzak Sensör |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | 20 °C |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 210 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 70 °F |
| Ürün açıklaması | Termostat |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün aksesuarları | Genel aksesuarlarAnahtar aksesuarları |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | RT271 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.281 Kilogram |
| Net ağırlık | 2.003 Kilogram |
| Hacim | 5.087 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042758 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |