RT270
017D003166
Sıcaklık aralığı [°C]: -30 - 40, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT, Sensör türü: Silindirik Uzak Sensör, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 5000, Koruma sınıfı IP: IP66
017D003166
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 9 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | Kontak sistemleri |
| Basınç bağlantısı boyutu | 3/8 |
| Basınç bağlantısı standardı | ISO 228-1 |
| Basınç bağlantısı tipi | G |
| Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dife. sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks] | 15 °C |
| Dife. sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min] | 0 °C |
| Dife. sıcaklık ayar aralığı [°F] [Maks] | 59 °F |
| Dife. sıcaklık ayar aralığı [°F] [Min] | 0 °F |
| Elektrik bağlantısı | Vidalı kablo girişi |
| Elektrik bağlantısı boyutu | 2xPg 13.5 |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Dişi |
| Elektrik bağlantısı standardı | DIN 40430 |
| Elektrik özelliği standardı | EN 60947-4/-5 |
| EN 60947 elektrik özellikleri | İzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVKısa devre koruma, sigorta: 10 A |
| EN 60947 kablo özellikleri | Kordon, yüzüklü: 0,2-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,2-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,2-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 5000 mm |
| Kılcal boru uzunluğu oranı | 196 7/8 in |
| Kontak değeri | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Kontak farkı [°C] | 2.0 °C |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kontak fonksiyonu | SPDT |
| Koruma sınıfı IP | IP66 |
| Maks. sensör sıcaklığı [°C] | 65 °C |
| Maks. sensör sıcaklığı [°F] | 149.0 °F |
| Material Description | RT270 Thermostat M/9 |
| Onay | RoHS ÇinCCCCEEACLVDRoHSUA |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -50 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
| Röle ayırma süresi [sn] | 0 s |
| SCIP dosya no. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| SCIP dosyası ürün adı | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Sensör boyutu (Ø x L) [inç] | 3/8 x 4 1/4 in |
| Sensör boyutu (Ø x L) [mm] | 9.5 x 110 mm |
| Sensör türü | Silindirik Uzak Sensör |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 105 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -20 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 40 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Ürün açıklaması | Termostat |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün aksesuarları | Genel aksesuarlarAnahtar aksesuarları |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | RT270 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.7 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.422 Kilogram |
| Hacim | 4.715 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042789 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |