Danfoss logo
Thermostat, RT107E_017-515366

RT123E

017-618366

Sıcaklık aralığı [°C]: 150 - 250, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT altın, Sensör türü: Uzak termometre, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 5000, Koruma sınıfı IP: IP66

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar15 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
ATEX Satış metni-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Bakım yapılabilirKontak sistemleri
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Elektrik bağlantısıVidalı kablo girişi
Elektrik bağlantısı boyutu2xPg 13.5
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
Elektrik bağlantısı standardıDIN 40430
Elektrik özelliği standardıEN 60947-4/-5
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVKısa devre koruma, sigorta: 10 A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,2-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,2-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS complianceOut of scope
Fark tipiAyarlanabilir
Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Maks]9.0 °C
Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Min]1.8 °C
Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Maks]30.0 °C
Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Min]6.5 °C
Kılcal boru uzunluğu [mm]5000 mm
Kılcal boru uzunluğu oranı196 7/8 in
Kontak değeriCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=29 V
Kontak fonksiyonuSPDT altın
Koruma sınıfı IPIP66
Önemli özellikler
Değer
Maks. sensör sıcaklığı [°C]300 °C
Maks. sensör sıcaklığı [°F]572.0 °F
Material DescriptionRT123E Thermostat M/15 ATEX
OnayRoHS ÇinATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACRoHSTYSKUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]149 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-4 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dosyası ürün adıRT Thermo & RT Diff. Thermo
Sensör boyutu (Ø x L) [inç]3/8 x 4 1/4 in
Sensör boyutu (Ø x L) [mm]9.5 x 110 mm
Sensör türüUzak termometre
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]482 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]302 °F
Temperature range [°C] [max]250 °C
Temperature range [°C] [min]150 °C
Ürün açıklamasıTermostat
Ürün adıThermostat
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiRT123E
Yük tipiKısmi

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.318 Kilogram
Net ağırlık0.974 Kilogram
Hacim2.685 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428986359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm