Danfoss logo
Thermostat, RT102_017-514766

RT102

017-514766

Sıcaklık aralığı [°C]: 25 - 90, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT, Sensör türü: Kılcal boru sensörü, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 2000, Koruma sınıfı IP: IP66

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar15 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirKontak sistemleri
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elektrik bağlantısıVidalı kablo girişi
Elektrik bağlantısı boyutu2xPg 13.5
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
Elektrik bağlantısı standardıDIN 40430
Elektrik özelliği standardıEN 60947-4/-5
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVKısa devre koruma, sigorta: 10 A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,2-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,2-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark tipiAyarlanabilir
Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Maks]20.0 °C
Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Min]3.5 °C
Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Maks]10.0 °C
Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Min]2.4 °C
Kılcal boru uzunluğu [mm]2000 mm
Kılcal boru uzunluğu oranı78 3/4 in
Kontak değeriAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP66
Önemli özellikler
Değer
Maks. sensör sıcaklığı [°C]300 °C
Maks. sensör sıcaklığı [°F]572.0 °F
Material DescriptionRT102 Thermostat M/15
OnayRoHS ÇinCCCCEEACLVDRoHSTYSKUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-58 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dosyası ürün adıRT Thermo & RT Diff. Thermo
Sensör boyutu (Ø x L) [inç]5/32 x 43 11/16 in
Sensör boyutu (Ø x L) [mm]4 x 1110 mm
Sensör türüKılcal boru sensörü
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]194 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]77 °F
Temperature range [°C] [max]90 °C
Temperature range [°C] [min]25 °C
Ürün açıklamasıTermostat
Ürün adıThermostat
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiRT102
Yük tipiAdsorpsiyon

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.06 Kilogram
Net ağırlık0.948 Kilogram
Hacim2.685 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423120376
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm