Danfoss logo
RT107 Temperature switch

RT107

017-514166

Sıcaklık aralığı [°C]: 70 - 150, Resetleme fonksiyonu: Manuel Maks, Kontak fonksiyonu: SPDT, Sensör türü: Uzak termometre, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 5000, Koruma sınıfı IP: IP54

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar15 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirKontak sistemleri
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Elektrik bağlantısıVidalı kablo girişi
Elektrik bağlantısı boyutu2xPg 13.5
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
Elektrik bağlantısı standardıDIN 40430
Elektrik özelliği standardıEN 60947-4/-5
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVKısa devre koruma, sigorta: 10 A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,2-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,2-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark tipiSabit
Fark, Maks. aralık ayarında [°C]1.8 °C
Fark, Min. aralık ayarında [°C]6.0 °C
Kılcal boru uzunluğu [mm]5000 mm
Kılcal boru uzunluğu oranı196 7/8 in
Kontak değeriAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP54
Maks. sensör sıcaklığı [°C]215 °C
Önemli özellikler
Değer
Maks. sensör sıcaklığı [°F]419.0 °F
Material DescriptionRT107 Thermostat M/15
OnayRoHS ÇinCCCCECMIMDNVEACGLKRLRLVDNKKRoHSTYSKUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-58 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Resetleme fonksiyonuManuel Maks
SCIP dosya no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dosyası ürün adıRT Thermo & RT Diff. Thermo
Sensör boyutu (Ø x L) [inç]3/8 x 4 1/4 in
Sensör boyutu (Ø x L) [mm]9.5 x 110 mm
Sensör türüUzak termometre
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]302 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]158 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Ürün açıklamasıTermostat
Ürün adıThermostat
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiRT107
Yük tipiKısmi

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.104 Kilogram
Net ağırlık0.992 Kilogram
Hacim2.685 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423120338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm