Danfoss logo
RT 107 Temperature switch

RT107

017-513566

Sıcaklık aralığı [°C]: 70 - 150, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT, Sensör türü: Uzak termometre, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 2000, Koruma sınıfı IP: IP66

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar15 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirKontak sistemleri
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Elektrik bağlantısıVidalı kablo girişi
Elektrik bağlantısı boyutu2xPg 13.5
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
Elektrik bağlantısı standardıDIN 40430
Elektrik özelliği standardıEN 60947-4/-5
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVKısa devre koruma, sigorta: 10 A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,2-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,2-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark tipiAyarlanabilir
Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Maks]8.0 °C
Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Min]1.8 °C
Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Maks]25.0 °C
Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Min]6.0 °C
Kılcal boru uzunluğu [mm]2000 mm
Kılcal boru uzunluğu oranı78 3/4 in
Kontak değeriAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP66
Maks. sensör sıcaklığı [°C]215 °C
Maks. sensör sıcaklığı [°F]419.0 °F
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionRT107 Temperature Control Cap.Tube
OnayRoHS ÇinCCCCECMIMDNVEACGLKRLRLVDNKKRoHSTYSKUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-58 °F
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
SCIP dosyası ürün adıRT Thermo & RT Diff. Thermo
Sensör boyutu (Ø x L) [inç]3/8 x 4 1/4 in
Sensör boyutu (Ø x L) [mm]9.5 x 110 mm
Sensör türüUzak termometre
Sensör yuvası uzunluğu min. [inç]4 13/32 in
Sensör yuvası uzunluğu min. [mm]112 mm
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]302 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]158 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Ürün açıklamasıTermostat
Ürün adıThermostat
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiRT107
Yük tipiKısmi

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.956 Kilogram
Net ağırlık0.872 Kilogram
Hacim2.685 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423119615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm