Danfoss logo
 Thermostat, Bi-metal, -30 °C - 100 °C 061H1029

Bi-metal, -30 °C - 100 °C

061H1029

Ortam sıcaklığı aralığı [°C]: -30 - 100, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPST(NC)
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Sıcaklık Anahtarları

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar200 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bakım yapılabilirNumara
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısı yorumlarıWires
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark tipiSabit
Kablo uzunluğu [inç]23.60 in
Kablo uzunluğu [m]0.600 m
Kontak değeri15 A, 250 V
Önemli özellikler
Değer
Kontak farkı [°C]18.0 °C
Kontak fonksiyonuSPST(NC)
Material Description465 Bi-Metal Therm. 465424L10 I/200
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]100 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Resetleme fonksiyonuOtomatik
Tip tanımlaması465424L100
Ürün adıThermostat
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiBi-metal

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık85 Gün
Net ağırlık80 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.197 Litre
EAN/UPC5702428276016