KPU71B
060L5216
Ürün tipi: KPU71B, Resetleme fonksiyonu: Manuel Min, Kontak fonksiyonu: SPDT, Sensör türü: Uzak termometre, Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]: -4, Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]: 21
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: KPU
060L5216
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 14 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Köşeli braketVidalar |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elektrik bağlantısı | Delik |
| Elektrik bağlantısı boyutu | 7/8 inç |
| Elektrik bağlantısı yorumları | ½ inç erkek boru dişi için |
| Elektrik özelliği standardı | EN 60947-4/-5 |
| EN 60947 elektrik özellikleri | İzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 kablo özellikleri | Kordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fark tipi | Sabit |
| Fark, Maks. aralık ayarında [°F] | 5.0 °F |
| Fark, Min. aralık ayarında [°F] | 5.0 °F |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 2030 mm |
| Kılcal boru uzunluğu oranı | 80 in |
| Kontak değeri | 120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRAPilot Çalışması: 120/240 VDC 12 W |
| Kontak fonksiyonu | SPDT |
| Koruma sınıfı IP | IP30 |
| Koruma sınıfı Nema (~) | 1 |
| Maks. sensör sıcaklığı [°C] | 80 °C |
| Maks. sensör sıcaklığı [°F] | 175.0 °F |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | KPU71B Thermostat M/14 |
| Onay | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 122 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Ortam Sıcaklığı Notu | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Resetleme fonksiyonu | Manuel Min |
| SCIP dosya no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dosyası ürün adı | KP KPS KPU Thermostat |
| Sensör boyutu (Ø x L) [inç] | 3/8 x 4 1/2 in |
| Sensör boyutu (Ø x L) [mm] | 9.5 x 115 mm |
| Sensör türü | Uzak termometre |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 21 °C |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -4 °C |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 70 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 25 °F |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | E31024 |
| Ürün açıklaması | Sıcaklık Kontrolü |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | KPU71B |
| Yük tipi | Adsorpsiyon |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.79 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.751 Kilogram |
| Hacim | 1.624 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428075671 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |