Danfoss logo
KPU 73 Thermostat (with E bulb)

KPU73

060L5209

Ürün tipi: KPU73, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT, Sensör türü: Uzak termometre, Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]: -26, Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]: 15

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar14 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarKöşeli braketVidalar
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elektrik bağlantısıDelik
Elektrik bağlantısı boyutu7/8 inç
Elektrik bağlantısı yorumlarıfor ½ in male pipe thread
Elektrik özelliği standardıEN 60947-4/-5
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark tipiAyarlanabilir
Fark, Maks. aralık ayarında [°F] [Maks]45.0 °F
Fark, Maks. aralık ayarında [°F] [Min]15.0 °F
Fark, Min. aralık ayarında [°F] [Maks]125.0 °F
Fark, Min. aralık ayarında [°F] [Min]22.0 °F
Kılcal boru uzunluğu [mm]2030 mm
Kılcal boru uzunluğu oranı80 in
Kontak değeriPilot Çalışması: 120/240 VDC 12 W120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRA
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP30
Koruma sınıfı Nema (~)1
Maks. sensör sıcaklığı [°C]80 °C
Önemli özellikler
Değer
Maks. sensör sıcaklığı [°F]175.0 °F
Material DescriptionKPU73 Thermostat M/14
OnayCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]122 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ortam Sıcaklığı Notu80 °C/176 °F for max 120 min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dosyası ürün adıKP KPS KPU Thermostat
Sensör boyutu (Ø x L) [inç]1/4 x 3 3/4 in
Sensör boyutu (Ø x L) [mm]6.4 x 95 mm
Sensör türüUzak termometre
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]15 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-26 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]60 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-15 °F
UL markYes
UL onay dosyası adıE31024
Ürün açıklamasıSıcaklık Kontrolü
Ürün adıThermostat
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiKPU73
Yük tipiAdsorpsiyon

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.774 Kilogram
Net ağırlık0.744 Kilogram
Hacim1.624 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428075640
Proposition 65Cancer