Danfoss logo
KPU61 Thermostat M/14, WEB060L8011

KPU61

060L5203

Tip: KPU61, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT, Sensör türü: Uzak Hava Bobini, Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]: -29, Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]: 15
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: KPU

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar14 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarKöşeli braketVidalar
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elektrik bağlantısıDelik
Elektrik bağlantısı boyutu7/8 inç
Elektrik bağlantısı yorumları½ inç erkek boru dişi için
Elektrik özelliği standardıEN 60947-4/-5
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark tipiAyarlanabilir
Fark, Maks. aralık ayarında [°F] [Maks]13.0 °F
Fark, Maks. aralık ayarında [°F] [Min]2.5 °F
Fark, Min. aralık ayarında [°F] [Maks]40.0 °F
Fark, Min. aralık ayarında [°F] [Min]10.0 °F
Kılcal boru uzunluğu [mm]2030 mm
Kılcal boru uzunluğu oranı80 in
Kontak değeri120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRAPilot Çalışması: 120/240 VDC 12 W
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP30
Koruma sınıfı Nema (~)1
Maks. sensör sıcaklığı [°C]121 °C
Önemli özellikler
Değer
Maks. sensör sıcaklığı [°F]250.0 °F
Material DescriptionKPU61 Thermostat M/14
OnayCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]122 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ortam Sıcaklığı Notu80 °C/176 °F for max 120 min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dosyası ürün adıKP KPS KPU Thermostat
Sensör boyutu (Ø x L) [inç]3/8 x 2 3/4 in
Sensör boyutu (Ø x L) [mm]9.5 x 70 mm
Sensör türüUzak Hava Bobini
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]15 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-29 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]60 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-20 °F
UL markYes
UL onay dosyası adıE31024
Ürün açıklamasıSıcaklık Kontrolü
Ürün adıThermostat
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiKPU61
Yük tipiBuhar

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.795 Kilogram
Net ağırlık0.755 Kilogram
Hacim1.624 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428074940
Proposition 65Cancer