Danfoss logo
KPU 19 with room sensor_060L2152

KPU19

060L2152

Ürün tipi: KPU19, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT, Sensör türü: Oda sensörü, Sıcaklık aralığı [°C] [Min]: -34, Sıcaklık aralığı [°C] [Max]: 27

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar16 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elektrik bağlantısıDelik
Elektrik bağlantısı boyutu7/8 inç
Elektrik bağlantısı yorumlarıfor ½ in male pipe thread
Elektrik özelliği standardıEN 60947-4/-5
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark tipiAyarlanabilir
Fark, Maks. aralık ayarında [°F]12.6 °F
Fark, Min. aralık ayarında [°F]3.6 °F
Kontak değeri0.5-8 A, 240 V AC240 V ac, 8 FLA, 48 LRAPilot Duty: 240 125 VA
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP20
Koruma sınıfı Nema (~)1
Maks. sensör sıcaklığı [°C]60 °C
Maks. sensör sıcaklığı [°F]140.0 °F
Material DescriptionKPU 19 Thermostat Room Sensor SPDT M/10
Önemli özellikler
Değer
OnayC UL US UL873
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]140 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-31 °F
Ortam Sıcaklığı Notu80 °C/176 °F for max 120 min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dosyası ürün adıKP KPS KPU Thermostat
Sensör boyutu (Ø x L) [mm]42 x 40 mm
Sensör türüOda sensörü
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]80 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-30 °F
Temperature range [°C] [max]27 °C
Temperature range [°C] [min]-34 °C
UL markYes
UL onay dosyası adıE96053
Ürün açıklamasıSıcaklık Kontrolü
Ürün adıThermostat
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiKPU19

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.45 Kilogram
Net ağırlık0.04 Kilogram
Hacim1.343 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428906586
Proposition 65Cancer