Danfoss logo
Thermostat, KP81, WEB060L8037

KP79

060L223866

Sıcaklık aralığı [°C]: 49 - 100, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT, Sensör türü: Uzak termometre, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 2030, Koruma sınıfı IP: IP30

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar32 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarVidalar
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elektrik bağlantısıDöner kablo konektörü
Elektrik bağlantısı boyutuNPSM 1/2 - 14
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
Elektrik bağlantısı standardıANSI/ASME B1.20.1
Elektrik özelliği standardıEN 60947-4/-5
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark tipiAyarlanabilir
Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Maks]15.0 °C
Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Min]5.0 °C
Fark, Maks. aralık ayarında [°F] [Maks]27.0 °F
Fark, Maks. aralık ayarında [°F] [Min]9.0 °F
Fark, Maks. aralık ayarında [K] [Maks]15.0 K
Fark, Maks. aralık ayarında [K] [Min]5.0 K
Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Maks]15.0 °C
Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Min]5.0 °C
Fark, Min. aralık ayarında [°F] [Maks]27.0 °F
Fark, Min. aralık ayarında [°F] [Min]9.0 °F
Fark, Min. aralık ayarında [K] [Maks]15.0 K
Fark, Min. aralık ayarında [K] [Min]5.0 K
Kılcal boru uzunluğu [mm]2030 mm
Kılcal boru uzunluğu oranı80 in
Kontak değeri16 A dirençli, tek fazlı8 A dirençli, tek fazlıPilot Çalışması: 120/240 VAC 3 APilot Çalışması: 240 VDC 12 W (0,05 A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA
Önemli özellikler
Değer
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP30
Koruma sınıfı Nema (~)1
Maks. sensör sıcaklığı [°C]150 °C
Maks. sensör sıcaklığı [°F]302.0 °F
Material DescriptionKP79 Thermostat M/32
OnayRoHS ÇinBVCCCCEDNVEACGLLVDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]150 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ortam Sıcaklığı Notu80 °C/176 °F for max 120 min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dosyası ürün adıKP KPS KPU Thermostat
Sensör boyutu (Ø x L) [inç]3/8 x 3 3/8 in
Sensör boyutu (Ø x L) [mm]9.5 x 85 mm
Sensör türüUzak termometre
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]210 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]120 °F
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]49 °C
UL markYes
UL onay dosyası adıE31024MH27572
Ürün açıklamasıTermostat
Ürün adıThermostat
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiKP79
Yük tipiAdsorpsiyon

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.471 Kilogram
Net ağırlık0.388 Kilogram
Hacim1.281 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423228331
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm