KP62
060L201566
Sıcaklık aralığı [°C]: -30 - 15, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT, Sensör türü: Oda sensörü, Koruma sınıfı IP: IP30
060L201566
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 36 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Vidalar |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elektrik bağlantısı | Döner kablo konektörü |
| Elektrik bağlantısı boyutu | NPSM 1/2 - 14 |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Dişi |
| Elektrik bağlantısı standardı | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Elektrik özelliği standardı | EN 60947-4/-5 |
| EN 60947 elektrik özellikleri | İzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 kablo özellikleri | Kordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fark tipi | Ayarlanabilir |
| Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Maks] | 7.0 °C |
| Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Min] | 1.5 °C |
| Fark, Maks. aralık ayarında [°F] [Maks] | 13.0 °F |
| Fark, Maks. aralık ayarında [°F] [Min] | 2.7 °F |
| Fark, Maks. aralık ayarında [K] [Maks] | 7.0 K |
| Fark, Maks. aralık ayarında [K] [Min] | 1.5 K |
| Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Maks] | 23.0 °C |
| Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Min] | 6.0 °C |
| Fark, Min. aralık ayarında [°F] [Maks] | 40.0 °F |
| Fark, Min. aralık ayarında [°F] [Min] | 11.0 °F |
| Fark, Min. aralık ayarında [K] [Maks] | 23.0 K |
| Fark, Min. aralık ayarında [K] [Min] | 6.0 K |
| Kontak değeri | 16 A dirençli, tek fazlı8 A dirençli, tek fazlıPilot Çalışması: 120/240 VAC 3 APilot Çalışması: 240 VDC 12 W (0,05 A)120 V ac, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA |
| Kontak fonksiyonu | SPDT |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Koruma sınıfı IP | IP30 |
| Koruma sınıfı Nema (~) | 1 |
| Maks. sensör sıcaklığı [°C] | 120 °C |
| Maks. sensör sıcaklığı [°F] | 248.0 °F |
| Material Description | KP62 Thermostat M/36 |
| Onay | RoHS ÇinBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 150 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Ortam Sıcaklığı Notu | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
| SCIP dosya no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dosyası ürün adı | KP KPS KPU Thermostat |
| Sensör boyutu (Ø x L) [inç] | 1 1/2 x 1 1/4 in |
| Sensör boyutu (Ø x L) [mm] | 40 x 30 mm |
| Sensör türü | Oda sensörü |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 60 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -20 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | E31024 |
| Ürün açıklaması | Termostat |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | KP62 |
| Yük tipi | Buhar |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.384 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.296 Kilogram |
| Hacim | 0.57 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428014793 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |