Danfoss logo
KP73 Thermostat, WEB060L8027

KP73

060L114366

Sıcaklık aralığı [°C]: -25 - 15, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT, Sensör türü: Çift kontak uzak sensörü, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 2000, Koruma sınıfı IP: IP30

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar32 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EkipmanÇift kontaklı sensörler
Elektrik bağlantısıLastik kablo rakoru
Elektrik bağlantısı boyutu6-14 mm
Elektrik özelliği standardıEN 60947-5
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark tipiAyarlanabilir
Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Maks]18.0 °C
Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Min]3.2 °C
Fark, Maks. aralık ayarında [K] [Maks]18.0 K
Fark, Maks. aralık ayarında [K] [Min]3.2 K
Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Maks]20.0 °C
Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Min]3.5 °C
Fark, Min. aralık ayarında [K] [Maks]20.0 K
Fark, Min. aralık ayarında [K] [Min]3.5 K
Kılcal boru uzunluğu [mm]2000 mm
Kılcal boru uzunluğu oranı78 3/4 in
Kontak değeriAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP30
Koruma sınıfı Nema (~)1
Maks. sensör sıcaklığı [°C]80 °C
Önemli özellikler
Değer
Maks. sensör sıcaklığı [°F]176.0 °F
Material DescriptionKP73 Temperature Control
OnayRoHS ÇinBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]150 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ortam Sıcaklığı Notu80 °C/176 °F for max 120 min
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Özdeş ürün060L122766
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dosyası ürün adıKP KPS KPU Thermostat
Sensör boyutu (Ø x L) [inç]13/32 x 3 3/8 in
Sensör boyutu (Ø x L) [mm]10 x 85 mm
Sensör türüÇift kontak uzak sensörü
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]59 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-13 °F
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
UL markYes
UL onay dosyası adıE31024
Ürün açıklamasıTermostat
Ürün adıThermostat
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiKP73
Yük tipiAdsorpsiyon

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.444 Kilogram
Net ağırlık0.37 Kilogram
Hacim1.281 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428014892
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm