Danfoss logo
KP 98 dimensions

KP98

060L113166

Resetleme fonksiyonu: Manuel Maks, Kontak fonksiyonu: 2 SPST(NC), Sensör türü: Uzak termometre, Koruma sınıfı IP: IP30, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 1000

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EkipmanSağ taraf kapak.boru 2 m
Elektrik bağlantısıLastik kablo rakoru
Elektrik bağlantısı boyutu6-14 mm
Elektrik özelliği standardıEN 60947-5
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark tipiSabit
Fark, Maks. aralık ayarında [°C]14.0 °C
Fark, Maks. aralık ayarında [K]14.0 K
Fark, Min. aralık ayarında [°C]14.0 °C
Fark, Min. aralık ayarında [K]14.0 K
Kılcal boru uzunluğu [mm]1000 mm
Kılcal boru uzunluğu oranı39 3/8 in
Kontak değeriAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Kontak fonksiyonu2 SPST(NC)
Koruma sınıfı IPIP30
Koruma sınıfı Nema (~)1
Maks. sensör sıcaklığı [°C]150 °C
Maks. sensör sıcaklığı [°F]302.0 °F
Material DescriptionKP98 TEMPERATURE CONTROL
OnayRoHS ÇinCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Önemli özellikler
Değer
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]150 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ortam Sıcaklığı Notu80 °C/176 °F for max 120 min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Resetleme fonksiyonuManuel Maks
Resetleme fonksiyonu, sağ tarafManuel Maks
Resetleme fonksiyonu, sol tarafManuel Maks
SCIP dosya no.bdec1120-10ae-4982-b134-70681fd73d7b
SCIP dosyası ürün adıKP KPS KPU Thermostat with Zink
Sensör boyutu (Ø x L) [inç]3/8 x 4 1/2 in
Sensör boyutu (Ø x L) [mm]9.5 x 115 mm
Sensör türüUzak termometre
Sıcaklık aralığı sağ taraf [°C] [Maks]180 °C
Sıcaklık aralığı sağ taraf [°C] [Min]100 °C
Sıcaklık aralığı sağ taraf [°F] [Maks]350 °F
Sıcaklık aralığı sağ taraf [°F] [Min]210 °F
Sıcaklık aralığı sol taraf [°C] [Maks]120 °C
Sıcaklık aralığı sol taraf [°C] [Min]60 °C
Sıcaklık aralığı sol taraf [°F] [Maks]250 °F
Sıcaklık aralığı sol taraf [°F] [Min]140 °F
UL markYes
UL onay dosyası adıE31024
Ürün açıklamasıTermostat
Ürün adıThermostat
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiKP98
Yük tipiAdsorpsiyon

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.686 Kilogram
Net ağırlık0.62 Kilogram
Hacim1.993 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428016490
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm