Danfoss logo
KP61 Thermostat, WEB060L8008

KP63

060L110766

Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 10, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT, Sensör türü: Kılcal boru sensörü, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 2000, Koruma sınıfı IP: IP30

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar32 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Elektrik bağlantısıLastik kablo rakoru
Elektrik bağlantısı boyutu6-14 mm
Elektrik özelliği standardıEN 60947-5
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark tipiAyarlanabilir
Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Maks]8.0 °C
Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Min]2.7 °C
Fark, Maks. aralık ayarında [K] [Maks]8.0 K
Fark, Maks. aralık ayarında [K] [Min]2.7 K
Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Maks]70.0 °C
Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Min]10.0 °C
Fark, Min. aralık ayarında [K] [Maks]70.0 K
Fark, Min. aralık ayarında [K] [Min]10.0 K
Kılcal boru uzunluğu [mm]2000 mm
Kılcal boru uzunluğu oranı78 3/4 in
Kontak değeriAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP30
Koruma sınıfı Nema (~)1
Önemli özellikler
Değer
Maks. sensör sıcaklığı [°C]120 °C
Maks. sensör sıcaklığı [°F]248.0 °F
Material DescriptionKP63 Thermostat M/32
OnayRoHS ÇinBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]150 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ortam Sıcaklığı Notu80 °C/176 °F for max 120 min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dosyası ürün adıKP KPS KPU Thermostat
Sensör boyutu (Ø x L) [inç]1/10 x 19 5/8 in
Sensör boyutu (Ø x L) [mm]2.5 x 500 mm
Sensör türüKılcal boru sensörü
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]14 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL markYes
UL onay dosyası adıE31024
Ürün açıklamasıTermostat
Ürün adıThermostat
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiKP63
Yük tipiBuhar

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.43 Kilogram
Net ağırlık0.366 Kilogram
Hacim1.281 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428014540
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm