KP61
060L110166
Sıcaklık aralığı [°C]: -30 - 15, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT, Sensör türü: Kılcal boru sensörü, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 5000, Koruma sınıfı IP: IP30
060L110166
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 14 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Elektrik bağlantısı | Lastik kablo rakoru |
| Elektrik bağlantısı boyutu | 6-14 mm |
| Elektrik özelliği standardı | EN 60947-5 |
| EN 60947 elektrik özellikleri | İzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 kablo özellikleri | Kordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fark tipi | Ayarlanabilir |
| Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Maks] | 7.0 °C |
| Fark, Maks. aralık ayarında [°C] [Min] | 1.5 °C |
| Fark, Maks. aralık ayarında [K] [Maks] | 7.0 K |
| Fark, Maks. aralık ayarında [K] [Min] | 1.5 K |
| Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Maks] | 23.0 °C |
| Fark, Min. aralık ayarında [°C] [Min] | 5.5 °C |
| Fark, Min. aralık ayarında [K] [Maks] | 23.0 K |
| Fark, Min. aralık ayarında [K] [Min] | 5.5 K |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 5000 mm |
| Kılcal boru uzunluğu oranı | 196 7/8 in |
| Kontak değeri | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Kontak fonksiyonu | SPDT |
| Koruma sınıfı IP | IP30 |
| Koruma sınıfı Nema (~) | 1 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. sensör sıcaklığı [°C] | 120 °C |
| Maks. sensör sıcaklığı [°F] | 248.0 °F |
| Material Description | KP61 Thermostat M/14 |
| Onay | RoHS ÇinBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 150 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Ortam Sıcaklığı Notu | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
| SCIP dosya no. | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dosyası ürün adı | KP KPS KPU Thermostat |
| Sensör boyutu (Ø x L) [inç] | 1/10 x 19 5/8 in |
| Sensör boyutu (Ø x L) [mm] | 2.5 x 500 mm |
| Sensör türü | Kılcal boru sensörü |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 15 °C |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 59 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -22 °F |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | E31024 |
| Ürün açıklaması | Termostat |
| Ürün adı | Thermostat |
| Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | KP61 |
| Yük tipi | Buhar |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.534 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.47 Kilogram |
| Hacim | 1.468 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428516884 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |