Switches accessories, Damping device
060-104866
Tip tanımlaması: Sönümleme cihazı, Kullanıldığı ürün: KP, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 20
060-104866
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 20 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Basınç giriş bağlantısı boyutu [inç] | 1/4 in |
| Basınç giriş bağlantısı tipi | Rakor |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
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
| Kullanıldığı ürün | KP |
| Kullanıldığı ürün yorumları | Ø 0.3 mm hole |
| Material Description | Damping Device |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Tip tanımlaması | Sönümleme cihazı |
| Ürün adı | Damping device |
| Ürün grubu | Switches accessories |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.011 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.049 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.653 Litre |
| EAN/UPC | 5702428017565 |