Switches accessories, Welding nipple
060-005766
Tip tanımlaması: Kaynak Nipeli, Kullanıldığı ürün: KP, Ambalaj biçimi: Çoklu paket, Ambalaj başına düşen miktar: 10
060-005766
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı notları | Tube Ø6 x 150 external |
| Basınç giriş bağlantısı boyutu [mm] | 10 x 0.75 |
| Basınç giriş bağlantısı tipi | M |
| Basınç girişi İç/Dış | Female |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Daha fazla bilgi | Ø6x150 external |
| Dahil olan parçalar | 1x rondela Al. |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kullanıldığı ürün | KP |
| Material Description | Welding Nipple |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Tip tanımlaması | Kaynak Nipeli |
| Ürün adı | Welding nipple |
| Ürün grubu | Switches accessories |
| Ürün tipi | Accessory |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.032 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.028 Kilogram |
| Hacim | 1.993 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017329 |
| Proposition 65 | No significant risk |