Danfoss logo
RT6AES/B/W Pressure switch , G3/8  weld nipple, code 017-502166

RT6AEW

017-513866

null: 5 - 25, Fark [bar]: 3, Kontak fonksiyonu: SPDT altın, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 3/8, Basınç Erkek/Dişi: Erkek, Koruma sınıfı IP: IP66, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 34

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar15 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
ATEX Satış metni-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Bakım yapılabilirKontak sistemleri
Basınç algılama elemanıKörük
Basınç bağlantısı boyutu3/8
Basınç bağlantısı notlarıKaynak nipeli d6.5/D10 mm
Basınç bağlantısı standardıISO 228-1
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiErkek
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıVidalı kablo girişi
Elektrik bağlantısı boyutu2xPg 13.5
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
Elektrik bağlantısı standardıDIN 40430
Elektrik özelliği standardıEN 60947-4/-5
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVKısa devre koruma, sigorta: 10 A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,2-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,2-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS complianceOut of scope
Fark [bar]3.00 bar
Fark [psi]43.50 psi
KategoriIV
Kontak değeriCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V
Önemli özellikler
Değer
Kontak fonksiyonuSPDT altın
Koruma sınıfı IPIP66
Maks. Çalışma Basıncı [bar]34.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]495 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe38.0 bar
Maks. test basıncı [psig]551.0 psig
Material DescriptionRT6AEW Pressure Switch M/15 ATEX
OnayRoHS ÇinATEX - Cat. 2 - Zone 1CCCCEEACPEDRoHSUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]149 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-4 °F
Patlama basıncı [bar]136.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]25.00 bar
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]5.00 bar
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks]362.60 psig
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min]72.50 psig
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dosyası ürün adıRT Presso_Diff.Presso
Ürün açıklamasıBasınç Anahtarı
Ürün adıPressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiRT6AEW

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.214 Kilogram
Net ağırlık1.108 Kilogram
Hacim2.685 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428128926
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm