Danfoss logo
RT110 Pressure switch, G3/8, minreset

RT110

017-511066

null: 0.2 - 3, Fark [bar]: 0.08, Kontak fonksiyonu: SPDT, Resetleme fonksiyonu: Manuel Min, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 3/8, Basınç Erkek/Dişi: Erkek, Koruma sınıfı IP: IP54, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 7

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar15 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirKontak sistemleri
Basınç algılama elemanıKörük
Basınç bağlantısı boyutu3/8
Basınç bağlantısı standardıISO 228-1
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiErkek
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contact rating @ 250K cyclesAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıVidalı kablo girişi
Elektrik bağlantısı boyutu2xPg 13.5
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
Elektrik bağlantısı standardıDIN 40430
Elektrik özelliği standardıEN 60947-4/-5
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVKısa devre koruma, sigorta: 10 A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,2-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,2-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark [bar]0.08 bar
Fark [psi]1.20 psi
In scope of WEEEYes
KategoriIV
Önemli özellikler
Değer
Kontak değeriAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP54
Maks. Çalışma Basıncı [bar]7.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]100 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe8.0 bar
Maks. test basıncı [psig]116.0 psig
Material DescriptionRT110 Pressure Switch M/15
OnayRoHS ÇinBVCCCCEDNVEACGLKRLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-58 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]3.00 bar
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]0.20 bar
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks]43.50 psig
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min]2.90 psig
Resetleme fonksiyonuManuel Min
SCIP dosya no.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dosyası ürün adıRT Presso_Diff.Presso
Ürün açıklamasıBasınç Anahtarı
Ürün adıPressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiRT110

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.001 Kilogram
Net ağırlık0.89 Kilogram
Hacim2.685 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423119608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm