Danfoss logo
Temperature Switches, RT1A, RT1AL, RT110, RT112, RT116, RT117, RT200, RT262A, RT262AE

RT6AS

017-507666

null: 10 - 28, Fark [bar]: 1.5, Kontak fonksiyonu: SPDT, Resetleme fonksiyonu: Manuel Maks, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 3/8, Basınç Erkek/Dişi: Erkek, Koruma sınıfı IP: IP66, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 34

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar15 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirKontak sistemleri
Basınç algılama elemanıKörük
Basınç bağlantısı boyutu3/8
Basınç bağlantısı notlarıKaynak nipeli d6.5/D10 mm
Basınç bağlantısı standardıISO 228-1
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiErkek
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıVidalı kablo girişi
Elektrik bağlantısı boyutu2xPg 13.5
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
Elektrik bağlantısı standardıDIN 40430
Elektrik özelliği standardıEN 60947-4/-5
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVKısa devre koruma, sigorta: 10 A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,2-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,2-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS complianceOut of scope
Fark [bar]1.50 bar
Fark [psi]14.50 psi
In scope of WEEEYes
KategoriIV
Kontak değeriAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Kontak fonksiyonuSPDT
Önemli özellikler
Değer
Koruma sınıfı IPIP66
Maks. Çalışma Basıncı [bar]34.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]495 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe38.0 bar
Maks. test basıncı [psig]551.0 psig
Material DescriptionRT6AS Pressure Switch M/15
OnayRoHS ÇinCCCCEEACLVDPEDRoHSUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Patlama basıncı [bar]136.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]28.00 bar
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]10.00 bar
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks]406.10 psig
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min]145.00 psig
Resetleme fonksiyonuManuel Maks
SCIP dosya no.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dosyası ürün adıRT Presso_Diff.Presso
Soğutucu akışkanlarR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717
UL onaylı soğutkanlarR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
Ürün açıklamasıBasınç Anahtarı
Ürün adıPressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiRT6AS

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.096 Kilogram
Net ağırlık0.986 Kilogram
Hacim2.685 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428517454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm