RT6S
017-507566
null: 10 - 28, Fark [bar]: 1, Kontak fonksiyonu: SPDT, Resetleme fonksiyonu: Manuel Maks, Basınç bağlantısı tipi: Rakor, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Basınç Erkek/Dişi: Erkek, Koruma sınıfı IP: IP66, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 34
017-507566
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan Grubu | 1 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 15 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | Kontak sistemleri |
| Basınç algılama elemanı | Körük |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1/4 |
| Basınç bağlantısı standardı | DIN 8906 |
| Basınç bağlantısı tipi | Rakor |
| Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrik bağlantısı | Vidalı kablo girişi |
| Elektrik bağlantısı boyutu | 2xPg 13.5 |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Dişi |
| Elektrik bağlantısı standardı | DIN 40430 |
| Elektrik özelliği standardı | EN 60947-4/-5 |
| EN 60947 elektrik özellikleri | İzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVKısa devre koruma, sigorta: 10 A |
| EN 60947 kablo özellikleri | Kordon, yüzüklü: 0,2-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,2-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,2-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark [bar] | 1.00 bar |
| Fark [psi] | 14.50 psi |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kategori | IV |
| Kontak değeri | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Kontak fonksiyonu | SPDT |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Koruma sınıfı IP | IP66 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 34.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 495 psig |
| Maks. test basıncı [bar] Pe | 38.0 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 551.0 psig |
| Material Description | RT6S Pressure Switch M/15 |
| Onay | RoHS ÇinCCCCEEACLVDPEDRoHSUA |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Patlama basıncı [bar] | 136.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks] | 28.00 bar |
| Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min] | 10.00 bar |
| Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks] | 406.10 psig |
| Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min] | 145.00 psig |
| Resetleme fonksiyonu | Manuel Maks |
| SCIP dosya no. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| SCIP dosyası ürün adı | RT Presso_Diff.Presso |
| Soğutucu akışkanlar | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C |
| UL onaylı soğutkanlar | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C |
| Ürün açıklaması | Basınç Anahtarı |
| Ürün adı | Pressure switch |
| Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | RT6S |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.02 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.91 Kilogram |
| Hacim | 2.685 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428517461 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |