Danfoss logo
RT110 Pressure switch, G3/8, no code

RT112

017-141566

null: 0.1 - 1.1, Fark [bar]: 0.07 - 0.16, Kontak fonksiyonu: SPDT, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: G, Basınç bağlantısı boyutu: 3/8, Basınç Erkek/Dişi: Erkek, Koruma sınıfı IP: IP66, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 7

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar6 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bakım yapılabilirKontak sistemleri
Basınç algılama elemanıKörük
Basınç bağlantısı boyutu3/8
Basınç bağlantısı standardıISO 228-1
Basınç bağlantısı tipiG
Basınç Erkek/DişiErkek
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıVidalı kablo girişi
Elektrik bağlantısı boyutu2xPg 13.5
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
Elektrik bağlantısı standardıDIN 40430
Elektrik özelliği standardıEN 60947-4/-5
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVKısa devre koruma, sigorta: 10 A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,2-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,2-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark [bar] [Maks]0.16 bar
Fark [bar] [Min]0.07 bar
Fark [psi] [Maks]2.30 psi
Fark [psi] [Min]1.00 psi
In scope of WEEEYes
Kontak değeriAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Önemli özellikler
Değer
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP66
Maks. Çalışma Basıncı [bar]7.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]100 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe8.0 bar
Maks. test basıncı [psig]116.0 psig
Material DescriptionRT112 Pressure Switch I/6
OnayRoHS ÇinBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-58 °F
Özdeş ürün017-519166
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]1.10 bar
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]0.10 bar
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks]16.00 psig
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min]1.50 psig
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dosyası ürün adıRT Presso_Diff.Presso
Ürün açıklamasıBasınç Anahtarı
Ürün adıPressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiRT112

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.995 Kilogram
Net ağırlık0.885 Kilogram
Hacim3.749 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702423136155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm