Danfoss logo
KPU Pressure switch (single, flare, auto reset)

KPU1

060-5236

null: -0.2 - 7.5, Fark [bar]: 0.7 - 4, Kontak fonksiyonu: SPST(NO), Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: Rakor, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Basınç Erkek/Dişi: Erkek, Koruma sınıfı IP: IP30, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 17

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar14 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Application noteNot applicable for liquid line
Bakım yapılabilirNumara
Basınç algılama elemanıKörük
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı standardıDIN 8906
Basınç bağlantısı tipiRakor
Basınç Erkek/DişiErkek
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıDelik
Elektrik bağlantısı boyutu7/8 inç
Elektrik bağlantısı yorumları½ inç erkek boru dişi için
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark [bar] [Maks]4.00 bar
Fark [bar] [Min]0.70 bar
Fark [psi] [Maks]60.00 psi
Fark [psi] [Min]10.00 psi
Kontak değeri144 A, 240 V AC24 A, 240 V acDC=12 W pilot çalışmaFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
Kontak fonksiyonuSPST(NO)
Koruma sınıfı IPIP30
Koruma sınıfı Nema (~)1
Maks. Çalışma Basıncı [bar]17.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]250 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe20.0 bar
Maks. test basıncı [psig]290.0 psig
Material DescriptionKPU1 Pressure Switch M/14
OnayCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]122 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ortam Sıcaklığı Notu80 °C/176 °F for max 120 min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regülasyon aralığı6 inHg - 108 psig
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]7.50 bar
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
SCIP dosyası ürün adıKPU Pressure Switch
Soğutucu akışkanlarR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL markYes
UL onay dosyası adıE31024
UL onaylı soğutkanlarR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Ürün açıklamasıDüşük Basınç Kontrolü
Ürün adıPressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiKPU1
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR134aR513AR515B

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.674 Kilogram
Net ağırlık0.639 Kilogram
Hacim0.827 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428063623
Proposition 65Cancer