Danfoss logo
KPU Pressure switch (single, capilary tube, man reset )

KPU1B

060-5234

null: -0.9 - 7, Fark [bar]: 0.7, Kontak fonksiyonu: SPDT, Resetleme fonksiyonu: Manuel Min, Basınç bağlantısı tipi: Rakor somunu, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Basınç Erkek/Dişi: Dişi, Koruma sınıfı IP: IP30, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 17

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Application noteNot applicable for liquid line
Bakım yapılabilirNumara
Basınç algılama elemanıKörük
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı standardıDIN 8912
Basınç bağlantısı tipiRakor somunu
Basınç Erkek/DişiDişi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıDelik
Elektrik bağlantısı boyutu7/8 inç
Elektrik bağlantısı yorumlarıfor ½ in male pipe thread
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark [bar]0.70 bar
Fark [psi]10.00 psi
Kılcal boru uzunluğu [mm]900 mm
Kılcal boru uzunluğu oranı36 in
Kontak değeriDC=12 W pilot çalışma144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP30
Koruma sınıfı Nema (~)1
Maks. Çalışma Basıncı [bar]17.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]250 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe20.0 bar
Maks. test basıncı [psig]290.0 psig
Material DescriptionKPU1B Pressure Switch M/10
OnayCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]122 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ortam Sıcaklığı Notu80 °C/176 °F for max 120 min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regülasyon aralığı28 inHg - 100 psig
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]7.00 bar
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]-0.90 bar
Resetleme fonksiyonuManuel Min
SCIP dosya no.2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
SCIP dosyası ürün adıKPU Pressure Switch
Soğutucu akışkanlarR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL markYes
UL onay dosyası adıE31024
UL onaylı soğutkanlarR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Ürün açıklamasıDüşük Basınç Kontrolü
Ürün adıPressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiKPU1B
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR134aR513AR515B

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.734 Kilogram
Net ağırlık0.699 Kilogram
Hacim1.151 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428063654
Proposition 65Cancer