Danfoss logo
Pressure switch, KP7B, Left

KP7B

060-508966

null: 8 - 32, Fark [bar]: 4, Kontak fonksiyonu: SPDT, Resetleme fonksiyonu: Manuel Maks, Basınç bağlantısı tipi: Lehim, ODF, Basınç Erkek/Dişi: Dişi, Koruma sınıfı IP: IP30, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 35

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar32 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Application noteNot applicable for liquid line
Bakım yapılabilirNumara
Basınç algılama elemanıKörük
Basınç bağlantısı boyutu6 mm
Basınç bağlantısı standardıEN 1254-1
Basınç bağlantısı tipiLehim, ODF
Basınç Erkek/DişiDişi
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıLastik kablo rakoru
Elektrik bağlantısı boyutu6-14 mm
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark [bar]4.00 bar
Fark [psi]58.00 psi
In scope of WEEEYes
KategoriIV
Kontak değeriAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP30
Koruma sınıfı Nema (~)1
Maks. Çalışma Basıncı [bar]35.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]510 psig
Önemli özellikler
Değer
Maks. test basıncı [bar] Pe35.0 bar
Maks. test basıncı [psig]510.0 psig
Material DescriptionKP7B Pressure Switch M/32
OnayRoHS ÇinBVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]149 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-13 °F
Ortam Sıcaklığı Notu80 °C/176 °F for max 120 min
Patlama basıncı [bar]140.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]32.00 bar
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]8.00 bar
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks]464.00 psig
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min]116.00 psig
Resetleme fonksiyonuManuel Maks
SCIP dosya no.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP dosyası ürün adıKP Pressure Switch
Soğutucu akışkanlarR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
UL markYes
UL onay dosyası adıE31024
UL onaylı soğutkanlarR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Ürün açıklamasıBasınç Anahtarı
Ürün adıPressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiKP7B
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR134aR513AR515B

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.386 Kilogram
Net ağırlık0.351 Kilogram
Hacim1.281 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428012416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm