Danfoss logo
KP1 Pressure switch low pressure

KP1

060-205191

null: -0.2 - 7.5, Fark [bar]: 0.7 - 4, Kontak fonksiyonu: SPDT, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: Rakor somunu, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Basınç Erkek/Dişi: Dişi, Koruma sınıfı IP: IP30, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 17

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar32 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bakım yapılabilirNumara
Basınç algılama elemanıKörük
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı standardıDIN 8912
Basınç bağlantısı tipiRakor somunu
Basınç Erkek/DişiDişi
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıDöner kablo konektörü
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark [bar] [Maks]4.00 bar
Fark [bar] [Min]0.70 bar
Fark [psi] [Maks]58.00 psi
Fark [psi] [Min]10.00 psi
KategoriIV
Kılcal boru uzunluğu [mm]900 mm
Kılcal boru uzunluğu oranı36 in
Kontak değeri120 VAC,16FLA,96LRA,3APilotÇalışma16 A dirençli, tek fazlı240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A dirençli, tek fazlı
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP30
Koruma sınıfı Nema (~)1
Maks. Çalışma Basıncı [bar]17.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]245 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe20.0 bar
Maks. test basıncı [psig]290.0 psig
Material DescriptionKP1 Pressure Switch M/32
OnayBVCCCCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Çinc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]149 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-13 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regülasyon aralığı6 inHg - 108 psig
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]7.50 bar
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dosyası ürün adıKP KPI
Soğutucu akışkanlarR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL markYes
UL onay dosyası adıE31024MH27572
UL onaylı soğutkanlarR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Ürün açıklamasıBasınç Anahtarı
Ürün adıPressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiKP1
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR134aR513AR515B

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.468 Kilogram
Net ağırlık0.433 Kilogram
Hacim1.281 Liter
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424498221
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm