KP7B
060-200491
null: 8 - 32, Fark [bar]: 4, Kontak fonksiyonu: SPDT, Resetleme fonksiyonu: Manuel Maks, Basınç bağlantısı tipi: Rakor, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Basınç Erkek/Dişi: Erkek, Koruma sınıfı IP: IP30, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 35
060-200491
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan Grubu | 1 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 36 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç algılama elemanı | Körük |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1/4 |
| Basınç bağlantısı standardı | DIN 8906 |
| Basınç bağlantısı tipi | Rakor |
| Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik bağlantısı | Döner kablo konektörü |
| Elektrik bağlantısı boyutu | NPSM 1/2 - 14 |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Dişi |
| EN 60947 elektrik özellikleri | İzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 kablo özellikleri | Kordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fark [bar] | 4.00 bar |
| Fark [psi] | 58.00 psi |
| Kategori | IV |
| Kontak değeri | 120 VAC,16FLA,96LRA,3APilotÇalışma16 A dirençli, tek fazlı8 A dirençli, tek fazlı240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Kontak fonksiyonu | SPDT |
| Koruma sınıfı IP | IP30 |
| Koruma sınıfı Nema (~) | 1 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 35.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 510 psig |
| Maks. test basıncı [bar] Pe | 35.0 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. test basıncı [psig] | 510.0 psig |
| Material Description | KP7B Pressure Switch M/36 |
| Onay | RoHS ÇinBVCCCCEDNVGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 149 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -13 °F |
| Ortam Sıcaklığı Notu | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Patlama basıncı [bar] | 140.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks] | 32.00 bar |
| Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min] | 8.00 bar |
| Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks] | 464.00 psig |
| Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min] | 116.00 psig |
| Resetleme fonksiyonu | Manuel Maks |
| SCIP dosya no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dosyası ürün adı | KP KPI |
| Soğutucu akışkanlar | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | E31024 |
| UL onaylı soğutkanlar | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513A |
| Ürün açıklaması | Basınç Anahtarı |
| Ürün adı | Pressure switch |
| Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | KP7B |
| Yağ uyumluluğu | Yağsız uygulamalar |
| Yağsız soğutkanlar | R134aR513AR515B |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.372 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.333 Kilogram |
| Hacim | 0.57 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424497538 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |