Danfoss logo
KP1 Pressure switch low pressure

KP1

060-200166

null: -0.2 - 7.5, Fark [bar]: 0.7 - 4, Kontak fonksiyonu: SPDT, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: Rakor, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Basınç Erkek/Dişi: Erkek, Koruma sınıfı IP: IP30, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 17
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: KP

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar36 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Application noteNot applicable for liquid line
Bakım yapılabilirNumara
Basınç algılama elemanıKörük
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı standardıDIN 8906
Basınç bağlantısı tipiRakor
Basınç Erkek/DişiErkek
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıDöner kablo konektörü
Elektrik bağlantısı boyutuNPSM 1/2 - 14
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark [bar] [Maks]4.00 bar
Fark [bar] [Min]0.70 bar
Fark [psi] [Maks]58.00 psi
Fark [psi] [Min]10.00 psi
In scope of WEEEYes
KategoriIV
Kontak değeri120 VAC,16FLA,96LRA,3APilotÇalışma16 A dirençli, tek fazlı240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A dirençli, tek fazlı
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP30
Önemli özellikler
Değer
Koruma sınıfı Nema (~)1
Maks. Çalışma Basıncı [bar]17.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]245 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe20.0 bar
Maks. test basıncı [psig]290.0 psig
Material DescriptionKP1 PRESSURE CONTROL
OnayBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Çinc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]149 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-13 °F
Ortam Sıcaklığı Notu80 °C/176 °F for max 120 min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regülasyon aralığı6 inHg - 108 psig
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]7.50 bar
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dosyası ürün adıKP KPI
Soğutucu akışkanlarR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL markYes
UL onay dosyası adıE31024MH27572
UL onaylı soğutkanlarR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Ürün açıklamasıBasınç Anahtarı
Ürün adıPressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiKP1
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR134aR513AR515B

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.368 Kilogram
Net ağırlık0.325 Kilogram
Hacim0.57 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428978477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm