Danfoss logo
KP5 Pressure Switch M-36_060-519691_060-535891_060-539266

KP5

060-117191

null: 8 - 32, Fark [bar]: 1.8 - 6, Kontak fonksiyonu: SPDT, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: Rakor, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Basınç Erkek/Dişi: Erkek, Koruma sınıfı IP: IP44, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 35

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar36 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Application noteNot applicable for liquid line
Bakım yapılabilirNumara
Basınç algılama elemanıKörük
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı standardıDIN 8906
Basınç bağlantısı tipiRakor
Basınç Erkek/DişiErkek
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıLastik kablo rakoru
Elektrik bağlantısı boyutu6-14 mm
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark [bar] [Maks]6.00 bar
Fark [bar] [Min]1.80 bar
Fark [psi] [Maks]87.00 psi
Fark [psi] [Min]26.00 psi
Kontak değeriAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP44
Koruma sınıfı Nema (~)2
Maks. Çalışma Basıncı [bar]35.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]510 psig
Önemli özellikler
Değer
Maks. test basıncı [bar] Pe35.0 bar
Maks. test basıncı [psig]510.0 psig
Material DescriptionKP5 Pressure Switch M/36
OnayRoHS ÇinBVCCCCEDNVGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]149 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ortam Sıcaklığı Notu80 °C/176 °F for max 120 min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]32.00 bar
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]8.00 bar
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Maks]464.00 psig
Regülasyon aralığı [psi] Pe [Min]116.00 psig
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dosyası ürün adıKP KPI
Soğutucu akışkanlarR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
UL markYes
UL onay dosyası adıE31024
UL onaylı soğutkanlarR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Ürün açıklamasıBasınç Anahtarı
Ürün adıPressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiKP5
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR134aR513AR515B

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.338 Kilogram
Net ağırlık0.303 Kilogram
Hacim0.571 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424497675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm