Danfoss logo
KP1 Pressure switch low pressure

KP1

060-110166

null: -0.2 - 7.5, Fark [bar]: 0.7 - 4, Kontak fonksiyonu: SPDT, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: Rakor, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Basınç Erkek/Dişi: Erkek, Koruma sınıfı IP: IP44, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 17

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar36 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Application noteNot applicable for liquid line
Bakım yapılabilirNumara
Basınç algılama elemanıKörük
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı standardıDIN 8906
Basınç bağlantısı tipiRakor
Basınç Erkek/DişiErkek
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıLastik kablo rakoru
Elektrik bağlantısı boyutu6-14 mm
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark [bar] [Maks]4.00 bar
Fark [bar] [Min]0.70 bar
Fark [psi] [Maks]58.00 psi
Fark [psi] [Min]10.00 psi
In scope of WEEEYes
KategoriIV
Kontak değeriAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP44
Koruma sınıfı Nema (~)2
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]17.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]245 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe20.0 bar
Maks. test basıncı [psig]290.0 psig
Material DescriptionKP1 Pressure Switch M/36
OnayRoHS ÇinBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]149 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-13 °F
Ortam Sıcaklığı Notu80 °C/176 °F for max 120 min
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regülasyon aralığı6 inHg - 108 psig
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]7.50 bar
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dosyası ürün adıKP KPI
Soğutucu akışkanlarR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
UL markYes
UL onay dosyası adıE31024MH27572
UL onaylı soğutkanlarR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Ürün açıklamasıBasınç Anahtarı
Ürün adıPressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiKP1
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR134aR513AR515B

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.344 Kilogram
Net ağırlık0.3 Kilogram
Hacim0.57 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422002185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm