Danfoss logo
KP1E Pressure Switch M/36 ATEX, WEB060-8296

KP1E

060-533666

null: -0.2 - 7.5, Fark [bar]: 0.7 - 4, Kontak fonksiyonu: SPDT altın, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: Rakor, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4, Basınç Erkek/Dişi: Erkek, Koruma sınıfı IP: IP44, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 17

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar36 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
ATEX Satış metni-20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc
Bakım yapılabilirNumara
Basınç algılama elemanıKörük
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı standardıDIN 8906
Basınç bağlantısı tipiRakor
Basınç Erkek/DişiErkek
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EkipmanKörük stoperi
Elektrik bağlantısıVidalı kablo girişi
Elektrik bağlantısı boyutuPg 13.5
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
Elektrik bağlantısı standardıDIN 40430
Elektrik bağlantısı yorumlarıMetal kablo rakoru
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark [bar] [Maks]4.00 bar
Fark [bar] [Min]0.70 bar
Fark [psi] [Maks]58.00 psi
Fark [psi] [Min]10.00 psi
In scope of WEEEYes
KategoriIV
Kontak değeriCi max: 0,5 nFIi max: 0,1 ALi max: 0,2 uHPi max: 1 WUi max. 30 V
Önemli özellikler
Değer
Kontak fonksiyonuSPDT altın
Koruma sınıfı IPIP44
Koruma sınıfı Nema (~)2
Maks. Çalışma Basıncı [bar]17.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]246 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe20.0 bar
Maks. test basıncı [psig]138.0 psig
Material DescriptionKP1E Pressure Switch M/36 ATEX
OnayATEX - Kat. 3 - Zon 2RoHS ÇinCCCCEEACLVDPEDRINARMRSUAcURus
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]104 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-4 °F
Ortam Sıcaklığı Notu80 °C/176 °F for max 120 min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regülasyon aralığı6 inHg - 108 psig
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Maks]7.50 bar
Regülasyon aralığı [bar] Pe [Min]-0.20 bar
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dosyası ürün adıKP KPI
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R444BR454AR454CR455AR516AR600R600aR601R601a
UL onaylı soğutkanlarR1234yfR1234ze(E)R1270R170R290R32R444BR454AR454CR455AR600R600a
Ürün açıklamasıBasınç Anahtarı
Ürün adıPressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiKP1E
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR1234ze(E)R516A

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.368 Kilogram
Net ağırlık0.358 Kilogram
Hacim0.57 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424066888
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm