HTB
061G1079
Kontak fonksiyonu: SPST, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: Lehim, ODM, Basınç bağlantısı boyutu: 2.4 mm, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 25
061G1079
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 100 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç aralığı kategorisi | Yüksek Basınç |
| Basınç ayarı AÇIK [bar] | 16.0 bar |
| Basınç ayarı KAPALI [bar] | 14.8 bar |
| Basınç bağlantısı boyutu | 2.4 mm |
| Basınç bağlantısı tipi | Lehim, ODM |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik bağlantısı | Tırnak konektörler |
| Elektrik bağlantısı yorumları | 2 x Faston terminal 250 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 1000 mm |
| Kontak değeri | AC125V/AC240VFLA 20 A |
| Kontak fonksiyonu | SPST |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 25.0 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 362 psig |
| Maks. test basıncı [bar] Pe | 30.0 bar |
| Material Description | HTB Pressure Switch 3UA16 I/100 |
| Montaj seçenekleri | 2 x M4 x 0.7 |
| Onay | UL |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Özellik açıklaması | HTB-3UA16 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
| Soğutucu akışkanlar | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Tip tanımlaması | HTB-3UA16 |
| UL mark | Yes |
| UL onaylı soğutkanlar | R134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Ürün adı | Compact pressure switch |
| Ürün aksesuarları | Numara |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | HTB |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.112 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.111 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.435 Litre |
| EAN/UPC | 5702428257534 |