Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

HTB

061G1032

Kontak fonksiyonu: SPDT, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: Lehim, ODM, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 25

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar100 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bakım yapılabilirNumara
Basınç aralığı kategorisiYüksek Basınç
Basınç ayarı AÇIK [bar]16.0 bar
Basınç ayarı KAPALI [bar]14.8 bar
Basınç bağlantısı boyutu2.4 mm
Basınç bağlantısı tipiLehim, ODM
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıTırnak konektörler
Elektrik bağlantısı yorumları3 x Faston terminal 250
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kılcal boru uzunluğu [mm]1000 mm
Kontak değeriAC125V/AC250VFLA 2-20 A
Önemli özellikler
Değer
Kontak fonksiyonuSPDT
Maks. Çalışma Basıncı [bar]25.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]362 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe25.0 bar
Material DescriptionHTB Pressure Switch X114 I/100
Montaj seçenekleri2 x M4 x 0.7
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Özellik açıklamasıHTB-X114
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Resetleme fonksiyonuOtomatik
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Tip tanımlamasıHTB-X114
Ürün adıCompact pressure switch
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiHTB

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.109 Kilogram
Net ağırlık0.104 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.45 Litre
EAN/UPC5702428257824