Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

FTB

061G1086

Kontak fonksiyonu: SPDT, Resetleme fonksiyonu: Manuel, Basınç bağlantısı tipi: Rakor, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4 inç, Basınç Erkek/Dişi: Dişi, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 30

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar100 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bakım yapılabilirNumara
Basınç aralığı kategorisiYüksek Basınç
Basınç ayarı AÇIK [psig]327.5 psig
Basınç ayarı KAPALI [psig]400.0 psig
Basınç bağlantısı boyutu1/4 inç
Basınç bağlantısı tipiRakor
Basınç Erkek/DişiDişi
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıTırnak konektörler
Elektrik bağlantısı yorumları3 x Faston terminal 250
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kılcal boru uzunluğu [mm]1000 mm
Kontak değeriAC125V/AC250VFLA 6 A
Önemli özellikler
Değer
Kontak fonksiyonuSPDT
Maks. Çalışma Basıncı [bar]30.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]435 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe43.0 bar
Material DescriptionFTB Pressure Switch X326 I/100
Montaj seçenekleri2 x M4 x 0.7
OnayCEPED
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Özellik açıklamasıFTB-X326
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Resetleme fonksiyonuManuel
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Tip tanımlamasıFTB-X326
Ürün adıCompact pressure switch
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiFTB

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.118 Kilogram
Net ağırlık0.074 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.445 Litre
EAN/UPC5702428531511