FTB
061G1055
Kontak fonksiyonu: SPDT, Resetleme fonksiyonu: Manuel, Basınç bağlantısı tipi: Rakor, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4 inç, Basınç Erkek/Dişi: Dişi, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 33
061G1055
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 100 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç aralığı kategorisi | Yüksek Basınç |
| Basınç ayarı AÇIK [psig] | 375.0 psig |
| Basınç ayarı KAPALI [psig] | 302.5 psig |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1/4 inç |
| Basınç bağlantısı tipi | Rakor |
| Basınç Erkek/Dişi | Dişi |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik bağlantısı | Tırnak konektörler |
| Elektrik bağlantısı yorumları | 3 x Faston terminal 250 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 1000 mm |
| Kontak değeri | AC125V/AC240VFLA 0.5-4 A |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kontak fonksiyonu | SPDT |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 33.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 478 psig |
| Maks. test basıncı [bar] Pe | 40.0 bar |
| Material Description | FTB Pressure Switch X308 I/100 |
| Montaj seçenekleri | 2 x M4 x 0.7 |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Özellik açıklaması | FTB-X308 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Resetleme fonksiyonu | Manuel |
| Soğutucu akışkanlar | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Tip tanımlaması | FTB-X308 |
| Ürün adı | Compact pressure switch |
| Ürün aksesuarları | Numara |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | FTB |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.141 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.134 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.441 Litre |
| EAN/UPC | 5702428257701 |