Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

FTB

061G1009

Kontak fonksiyonu: SPDT, Resetleme fonksiyonu: Manuel, Basınç bağlantısı tipi: Lehim, ODM, Basınç bağlantısı boyutu: 2.4 mm, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 33
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: FTB

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar100 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bakım yapılabilirNumara
Basınç aralığı kategorisiYüksek Basınç
Basınç ayarı AÇIK [bar]22.0 bar
Basınç ayarı KAPALI [bar]27.0 bar
Basınç bağlantısı boyutu2.4 mm
Basınç bağlantısı tipiLehim, ODM
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıTırnak konektörler
Elektrik bağlantısı yorumları3 x Faston terminal 250
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kılcal boru uzunluğu [mm]1000 mm
Kontak değeriAC125V/AC240VFLA 20 A
Kontak fonksiyonuSPDT
Maks. Çalışma Basıncı [bar]33.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]478 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe40.0 bar
Material DescriptionFTB Pressure Switch 3UC11 I/100
Montaj seçenekleri2 x M4 x 0.7
OnayUL
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Özellik açıklamasıFTB-3UC11
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Resetleme fonksiyonuManuel
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Tip tanımlamasıFTB-3UC11
UL markYes
UL onaylı soğutkanlarR134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Ürün adıCompact pressure switch
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiFTB

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.114 Kilogram
Net ağırlık0.108 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.304 Litre
EAN/UPC5702428257947