Danfoss logo
Compact pressure switch, ETB_061G1088

ETB

061G1088

Kontak fonksiyonu: SPDT, Resetleme fonksiyonu: Manuel, Basınç bağlantısı tipi: Lehim, ODM, Basınç Erkek/Dişi: Erkek, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 11

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar100 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bakım yapılabilirNumara
Basınç aralığı kategorisiDüşük basınç
Basınç ayarı AÇIK [psig]21.3 psig
Basınç ayarı KAPALI [psig]7.1 psig
Basınç bağlantısı boyutu2.4 mm
Basınç bağlantısı tipiLehim, ODM
Basınç Erkek/DişiErkek
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıTırnak konektörler
Elektrik bağlantısı yorumları3 x Faston terminal 250
Kılcal boru uzunluğu [mm]1000 mm
Kontak değeriAC125V/AC250VFLA 6 A
Kontak fonksiyonuSPDT
Maks. Çalışma Basıncı [bar]11.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]159 psig
Önemli özellikler
Değer
Maks. test basıncı [bar] Pe16.5 bar
Material DescriptionETB Pressure Switch X331 I/100
Montaj seçenekleri2 x M4 x 0.7
OnayCEPED
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-20 °C
Özellik açıklamasıETB-X331
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Resetleme fonksiyonuManuel
SCIP dosya no.6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857
SCIP dosyası ürün adıT2/TE2
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Tip tanımlamasıETB-X331
Ürün adıCompact pressure switch
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiETB

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.134 Kilogram
Net ağırlık0.118 Kilogram
Hacim0.445 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428531535
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm