ETB
061G1006
Kontak fonksiyonu: SPDT, Resetleme fonksiyonu: Manuel, Basınç bağlantısı tipi: Rakor, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4 inç, Basınç Erkek/Dişi: Dişi, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 15
061G1006
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 100 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç aralığı kategorisi | Düşük basınç |
| Basınç ayarı AÇIK [bar] | 3.0 bar |
| Basınç ayarı KAPALI [bar] | 2.0 bar |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1/4 inç |
| Basınç bağlantısı tipi | Rakor |
| Basınç Erkek/Dişi | Dişi |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik bağlantısı | Tırnak konektörler |
| Elektrik bağlantısı yorumları | 3 x Faston terminal 250 |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 1000 mm |
| Kontak değeri | AC125V/AC250VFLA 1-20 A |
| Kontak fonksiyonu | SPDT |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 15.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 218 psig |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. test basıncı [bar] Pe | 16.5 bar |
| Material Description | ETB Pressure Switch X310 I/100 |
| Montaj seçenekleri | 2 x M4 x 0.7 |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Özellik açıklaması | ETB-X310 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Resetleme fonksiyonu | Manuel |
| SCIP dosya no. | 6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857 |
| SCIP dosyası ürün adı | T2/TE2 |
| Soğutucu akışkanlar | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| Tip tanımlaması | ETB-X310 |
| Ürün adı | Compact pressure switch |
| Ürün aksesuarları | Numara |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | ETB |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.139 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.132 Kilogram |
| Hacim | 0.441 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428257978 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |