RT280A
017D004066
Sıcaklık aralığı [°C]: -50 - 10, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT (NZ) SPDT, Sensör türü: Isı algılama elemanı, Kılcal boru uzunluğu [mm]: 3000, Koruma sınıfı IP: IP66
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Sıvı Seviyesi Anahtarları
017D004066
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 8 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bakım yapılabilir | Kontak sistemleri |
| Basınç bağlantısı boyutu | 3/8 |
| Basınç bağlantısı standardı | ISO 228-1 |
| Basınç bağlantısı tipi | G |
| Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik bağlantısı | Vidalı kablo girişi |
| Elektrik bağlantısı boyutu | 2xPg 13.5 |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Dişi |
| Elektrik bağlantısı standardı | DIN 40430 |
| Elektrik özelliği standardı | EN 60947-4/-5 |
| EN 60947 elektrik özellikleri | İzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVKısa devre koruma, sigorta: 10 A |
| EN 60947 kablo özellikleri | Kordon, yüzüklü: 0,2-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,2-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,2-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kılcal boru uzunluğu [mm] | 3000 mm |
| Kılcal boru uzunluğu oranı | 118 1/8 in |
| Kontak değeri | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Kontak farkı [°C] [Maks] | -5.0 °C |
| Kontak farkı [°C] [Min] | -65.0 °C |
| Kontak fonksiyonu | SPDT (NZ) SPDT |
| Koruma sınıfı IP | IP66 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 22.0 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 319 psig |
| Maks. sensör sıcaklığı [°C] | 80 °C |
| Maks. sensör sıcaklığı [°F] | 176.0 °F |
| Maks. test basıncı [bar] Pe | 25.0 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 362.0 psig |
| Material Description | RT280A Liquid Level Switch M/8 |
| Onay | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS ÇinTYSK |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -50 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
| Röle ayırma süresi [sn] | 0 s |
| SCIP dosya no. | d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626 |
| SCIP dosyası ürün adı | Electric control valve body(2) |
| Sensör türü | Isı algılama elemanı |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 10 °C |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -50 °C |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 50 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -60 °F |
| Ürün açıklaması | Sıvı Seviyesi Anahtarı |
| Ürün adı | Liquid level switch |
| Ürün aksesuarları | Genel aksesuarlarAnahtar aksesuarları |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | RT280A |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.095 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.84 Kilogram |
| Hacim | 5.097 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042772 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |